Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3208943 - PT 4-FSI/F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3208943
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3208943
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungsreihenklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Flach, Sicherungstyp: Type F (miniature), Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,2 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT 4-FSI/F
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356498777
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
56 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.007744 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
steckbar
AAO663
GTIN
4046356498777
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherungsreihenklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Flach, Sicherungstyp: Type F (miniature), Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,2 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT 4-FSI/F
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL