Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3211236 - UK 10,3-HESI 1000V
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3211236
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3211236
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungshalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungshalter, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: gPV 10,3 x 38 mm nach 60269-6, Nennspannung: 1000 V DC, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt:  1,5 mm²- 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UK 10,3-HESI 1000V
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356482394
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm^2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
4 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
18 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
81 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.05042 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
25 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
16 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
25 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.750 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm^2
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
schwenkbar
AAO663
GTIN
4046356482394
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherungshalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungshalter, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: gPV 10,3 x 38 mm nach 60269-6, Nennspannung: 1000 V DC, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt:  1,5 mm²- 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
UK 10,3-HESI 1000V
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3211236
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
DE