Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3214366 - UT 4-L/HESILED 24 (5X20) 120KOHM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3214366
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3214366
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungsreihenklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,14 mm²- 6 mm², Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1 mm², Querschnitt:  0,14 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UT 4-L/HESILED 24 (5X20) 120KOHM
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
AAP530
Anzahl der Etagen
2
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
92.700 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.033 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
schwenkbar
BAB943
Ausführung des Sicherungseinsatzes
G-Sicherung 5x20
AAO663
GTIN
4055626030777
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherungsreihenklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,14 mm²- 6 mm², Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1 mm², Querschnitt:  0,14 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
UT 4-L/HESILED 24 (5X20) 120KOHM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626030777
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
PL