Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3214366 - UT 4-L/HESILED 24 (5X20) 120KOHM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3214366
MANUID
Product number of the Manufacturer
3214366
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction-fusibles
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 24 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm², section :  0,14 mm²- 6 mm², type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 1 mm², section :  0,14 mm²- 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UT 4-L/HESILED 24 (5X20) 120KOHM
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
24 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAP530
Nombre de niveaux
2
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
92.700 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.033 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
BAC922
type
swiveling
BAB943
type d'’insert de sécurité
G fuse 5x20
AAO663
GTIN
4055626030777
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction-fusibles
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 24 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm², section :  0,14 mm²- 6 mm², type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 1 mm², section :  0,14 mm²- 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
AAO057
Product type
UT 4-L/HESILED 24 (5X20) 120KOHM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626030777
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
PL