Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3248005 - UT 4-HESILED 24 (5X20) 120KOHM
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3248005
MANUID
Product number of the Manufacturer
3248005
DESCSHORT
Description short
Morsetti portafusibili componibili
DESCLONG
Description long
Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione:  0,14 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UT 4-HESILED 24 (5X20) 120KOHM
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356585187
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
24 V
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAA351
colore
Black
BAA018
lunghezza
57.800 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.017084 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
6 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.140 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
6 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm^2
BAC922
esecuzione
swiveling
BAB943
esecuzione dell'inserto di sicurezza
G fuse 5x20
AAO663
codice EAN
4046356585187
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti portafusibili componibili
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione:  0,14 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
AAO057
Product type
UT 4-HESILED 24 (5X20) 120KOHM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
DE