Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0505055 - SSK 135 KER-EX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0505055
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0505055
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangsklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 101 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 1 mm² - 35 mm², Montageart: NS 32, Farbe: elfenbein
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SSK 135 KER-EX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918002596
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
101 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
101 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.750 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
4.060 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
180 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
15.300 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
67 mm
BAA351
Farbe
elfenbein
BAA018
Länge
53 mm
BAG640
Montageart
G-Schiene G32
AAF040
Nettogewicht
0.091 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
25 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
16 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.750 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
35 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm^2
AAO663
GTIN
4017918002596
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Durchgangsklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 1 mm² - 35 mm², AWG 18 - 2, Farbe: weiß, Montageart: NS 32, Isolationsstoff: Keramik
AAO057
Herstellerprodukttyp
SSK 135 KER-EX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE