Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0790491 - OTTA 25-M6
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0790491
MANUID
Product number of the Manufacturer
0790491
DESCSHORT
Description short
Morsetto passante
DESCLONG
Description long
Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 101 A, tipo di connessione: Bullone, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
OTTA 25-M6
PREVIEW
article view
BAA018
length
60 mm
INTNO
GTIN-Code
4017918005603
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
800 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
101 A
AAF726
rated current
101 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Bolt connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
3.260 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
18.1 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
60.000 mm
BAA351
colore
Grey
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.054045 kg
AAO663
codice EAN
4017918005603
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto passante
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto universale con connessione a bullone, vite con intaglio, sezione: 1 mm² ... 25 mm², larghezza: 18 mm, colore: grigio
AAO057
Product type
OTTA 25-M6
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0790491
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
IN