Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1019549 - PTVFIX 6/12X2,5-NS35A RD
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1019549
MANUID
Product number of the Manufacturer
1019549
DESCSHORT
Description short
Blocco distributore
DESCLONG
Description long
Blocco distributore, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 13, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: rosso
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTVFIX 6/12X2,5-NS35A RD
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
45.700 mm
INTNO
GTIN-Code
4055626506692
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAH005
tensione dimensionata
690 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
AAF726
rated current
24 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
13
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Push-in connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
41.500 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
45.700 mm
BAA351
colore
red
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.026037 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
2.500 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
4 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
AAO663
codice EAN
4055626506692
AAW338
Manufacturer product designation
Blocco distributore
AAU734
Manufacturer product description
Blocco distributore, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 13, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: rosso
AAO057
Product type
PTVFIX 6/12X2,5-NS35A RD
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1019549
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL