Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1047423 - PTFIX 4/18X1,5 YE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1047423
MANUID
Product number of the Manufacturer
1047423
DESCSHORT
Description short
Bloc distributeur
DESCLONG
Description long
Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², Dérivation, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTFIX 4/18X1,5 YE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626663289
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.200 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
43.900 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
17.700 mm
BAA351
couleur
yellow
BAA018
longueur
21.600 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.002 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAO663
GTIN
4055626663289
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc distributeur
AAU734
Manufacturer product description
Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², Dérivation, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: jaune
AAO057
Product type
PTFIX 4/18X1,5 YE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL