Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1047443 - PTFIX 4/18X1,5-NS15A BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1047443
MANUID
Product number of the Manufacturer
1047443
DESCSHORT
Description short
Bloc distributeur
DESCLONG
Description long
Bloc distributeur, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 19, Raccordement collectif, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², Raccordement Push-in, Dérivation, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², type de montage: NS 15, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTFIX 4/18X1,5-NS15A BU
PREVIEW
Preview
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
19
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.200 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
43.900 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
27.400 mm
BAA351
couleur
Blue
BAA018
longueur
21.600 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH15
AAF040
poids net
0.020 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAO663
GTIN
4055626665481
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc distributeur
AAU734
Manufacturer product description
Bloc distributeur, intensité nominale: 41 A, Raccordement collectif, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², Raccordement Push-in, Dérivation, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², type de montage: NS 15, coloris: bleu
AAO057
Product type
PTFIX 4/18X1,5-NS15A BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626665481
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL