Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1054725 - PTPOWER 185 P
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1054725
MANUID
Product number of the Manufacturer
1054725
DESCSHORT
Description short
Morsetti di potenza
DESCLONG
Description long
Morsetti di potenza, con connettore femmina di prova, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 309 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, 1. piano, sezione: 95 mm² - 185 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTPOWER 185 P
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
116.400 mm
INTNO
GTIN-Code
4055626690841
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
309 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
95 mm^2
AAF726
rated current
309 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Plug terminal connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Plug terminal connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
95 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
9.550 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
31 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
116.400 mm
BAA351
colore
Grey
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.02222 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
185 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
150 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
185 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
95 mm^2
AAO663
codice EAN
4055626690841
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti di potenza
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti di potenza, con connettore femmina di prova, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 309 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, 1. piano, sezione: 95 mm² - 185 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, colore: grigio
AAO057
Product type
PTPOWER 185 P
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1054725
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
3
QUANTITYINT
Quantity Scale
3
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL