Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1066346 - MUTTB 2,5-DIO/O-U
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1066346
MANUID
Product number of the Manufacturer
1066346
DESCSHORT
Description short
Componente morsetto componibile
DESCLONG
Description long
Componente morsetto componibile , La corrente massima è determinata dal diodo. Integrato: diodo BY133G, tensione di blocco: 1300 V, corrente limite permanente: 0,5 A., con diodo integrato, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 0,5 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², montaggio: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MUTTB 2,5-DIO/O-U
INTNO
GTIN-Code
4055626732510
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte