Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1083237 - AGK PT 4X6/M10 BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1083237
MANUID
Product number of the Manufacturer
1083237
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de dérivation
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de dérivation, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 6 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², Raccordement par tige filetée, 1er étage, type de montage: sur embase, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AGK PT 4X6/M10 BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626818917
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
5
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Bolt connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
31 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
32.300 mm
BAA351
couleur
Blue
BAA018
longueur
57.400 mm
AAF040
poids net
0.042 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
6 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
10 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAO663
GTIN
4055626818917
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de dérivation
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de dérivation, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 6 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², Raccordement par tige filetée, 1er étage, type de montage: sur embase, coloris: bleu
AAO057
Product type
AGK PT 4X6/M10 BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN