Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1086471 - UBAL 50 FE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1086471
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1086471
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hochstromklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 145 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Querschnitt: 6 mm² - 50 mm², Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Querschnitt: 4 mm² - 50 mm², Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UBAL 50 FE
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
145 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
145 A
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
4.730 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-5 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
19.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
51 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAA018
Länge
82.500 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
50 mm^2
AAO663
GTIN
4055626878461
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hochstromklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hochstromklemme, Reihenklemme für Aluminium- und Kupferleiter (AL-CU), Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 145 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Querschnitt: 6 mm² - 50 mm², Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Querschnitt: 4 mm² - 50 mm², Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
UBAL 50 FE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626878461
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
EE