Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1086475 - UBAL 95
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1086475
MANUID
Product number of the Manufacturer
1086475
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de puissance
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 220 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 95 mm², section : 16 mm² - 95 mm², Section de référence: 95 mm², section : 16 mm² - 95 mm², type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UBAL 95
PREVIEW
Preview
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-5 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
80 °C
BAA018
longueur
93.600 mm
INTNO
GTIN-Code
4055626875682
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
220 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
16 mm^2
AAF726
rated current
220 A
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
7.540 W
BAC137
largeur de l'écartement
25.100 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
93.6 mm
BAA351
couleur
Grey
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.02222 kg
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
95 mm^2
AAO663
GTIN
4055626875682
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de puissance
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 220 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 95 mm², section : 16 mm² - 95 mm², Section de référence: 95 mm², section : 16 mm² - 95 mm², type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: gris
AAO057
Product type
UBAL 95
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1086475
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
EE