Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1086501 - UBAL 150 GN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1086501
MANUID
Product number of the Manufacturer
1086501
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de puissance
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 290 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 150 mm², section : 35 mm² - 150 mm², Section de référence: 150 mm², section : 35 mm² - 150 mm², type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: vert
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UBAL 150 GN
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
290 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
35 mm^2
AAF726
rated current
290 A
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
9.550 W
BAC137
largeur de l'écartement
30.500 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
67 mm
BAA351
couleur
green
BAA018
longueur
105.500 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.153 kg
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
150 mm^2
AAO663
GTIN
4055626879727
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de puissance
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de puissance, Bloc de jonction pour conducteurs en aluminium et fils en cuivre (AI-CU), tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 290 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 150 mm², section : 35 mm² - 150 mm², Section de référence: 150 mm², section : 35 mm² - 150 mm², type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: vert
AAO057
Product type
UBAL 150 GN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626879727
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
24
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
EE