Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1086503 - UBAL 150 BN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1086503
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1086503
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hochstromklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 290 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 150 mm², Querschnitt: 35 mm² - 150 mm², Bemessungsquerschnitt: 150 mm², Querschnitt: 35 mm² - 150 mm², Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: braun
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UBAL 150 BN
PREVIEW
Produktbild
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
BAA018
Länge
105.500 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626879420
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
290 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
35 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
290 A
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
9.550 W
BAC137
Breite des Rastermaßes
30.500 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
105.5 mm
BAA351
Farbe
braun
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.15331 kg
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
150 mm^2
AAO663
GTIN
4055626879420
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hochstromklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 290 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 150 mm², Querschnitt: 35 mm² - 150 mm², Bemessungsquerschnitt: 150 mm², Querschnitt: 35 mm² - 150 mm², Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: braun
AAO057
Herstellerprodukttyp
UBAL 150 BN
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1086503
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
EE