PHOENIX CONTACT 1346838
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Feed-through terminal block
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/20/1346838.prj},{NB=1346838},{MANUID=1346838},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=85369010},{DESCSHORT=Abgriffklemme},{DESCLONG=Pick-off terminal, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 24 A, number of connections: 7, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.34 mm² - 4 mm², Bolt connection, Line contact, mounting type: on base element, color: gray},{MANUTYPEDESC=AGK PT 6X2,5/M6},{INTNO=4063151661915},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=35},{COO=CN},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=C62},{CONTENTUNIT=C62},{DEEPLINK_FRA=http://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346838/pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1346838 - AGK PT 6X2,5/M6
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1346838
MANUID
Product number of the Manufacturer
1346838
DESCSHORT
Short Description
Abgriffklemme
DESCLONG
Long Description
Pick-off terminal, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 24 A, number of connections: 7, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.34 mm² - 4 mm², Bolt connection, Line contact, mounting type: on base element, color: gray
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AGK PT 6X2,5/M6
INTNO
International product number
4063151661915
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
35
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청