Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1407013 - MBK-FS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1407013
MANUID
Product number of the Manufacturer
1407013
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction miniature
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction miniature, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage connexion à gauche, section : 0,2 mm² - 2,5 mm², type de montage: NS 15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MBK-FS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918021054
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
16
PRODSTAT
Product status
abgekündigt
BAH005
Tension nominale
400 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
16 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAF726
rated current
16 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
4.500 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
23 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
22 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH15
AAF040
poids net
0.003 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
2.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
0.750 mm^2
AAO663
GTIN
4017918021054
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction miniature
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction miniature, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage connexion à gauche, section : 0,2 mm² - 2,5 mm², type de montage: NS 15, coloris: gris
AAO057
Product type
MBK-FS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE