Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1417074 - MBK 5/E-FS/FS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1417074
MANUID
Product number of the Manufacturer
1417074
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction miniature
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction miniature, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 16 A, 1er étage connexion à droite, type de raccordement: Raccordement par clips, section: 0,5 mm² - 1 mm², montage: NS 15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MBK 5/E-FS/FS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918021511
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
PRODSTAT
Product status
abgekündigt
BAH005
Tension nominale
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
16 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
AAF726
rated current
16 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
HB
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
PA
BAC034
type de commande
Flat plug-in connector
BAC375
type de raccordement 2
Flat plug-in connector
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
32 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
28 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH15
AAF040
poids net
0.004 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
1 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAO663
GTIN
4017918021511
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction miniature
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction miniature, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 16 A, 1er étage connexion à droite, type de raccordement: Raccordement par clips, section: 0,5 mm² - 1 mm², montage: NS 15, coloris: gris
AAO057
Product type
MBK 5/E-FS/FS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL