Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1923160 - UK 5-TWIN GN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1923160
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1923160
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangsklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grün
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UK 5-TWIN GN
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918269104
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
39
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
32 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
32 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
3
AAP530
Anzahl der Etagen
2
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
47 mm
BAA351
Farbe
grün
BAA018
Länge
50.500 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.013 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
AAO663
GTIN
4017918269104
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Durchgangsklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
1-stöckige Klemme mit einseitigem Doppelanschluss, Querschnitt: 0,2 - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: grün
AAO057
Herstellerprodukttyp
UK 5-TWIN GN
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN