Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1923160 - UK 5-TWIN GN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1923160
MANUID
Product number of the Manufacturer
1923160
DESCSHORT
Description short
Blocs de jonction simple
DESCLONG
Description long
Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: vert
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UK 5-TWIN GN
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918269104
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
39
BAH005
Tension nominale
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
32 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAF726
rated current
32 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
3
AAP530
Nombre de niveaux
2
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
47 mm
BAA351
couleur
green
BAA018
longueur
50.500 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.013 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
AAO663
GTIN
4017918269104
AAW338
Manufacturer product designation
Blocs de jonction simple
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à 1 étage à connexion double d'un côté, section : 0,2 – 4 mm², AWG: 24 – 12, pas : 6,2 mm, coloris : vert
AAO057
Product type
UK 5-TWIN GN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN