Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2775375 - UDK 3
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2775375
MANUID
Product number of the Manufacturer
2775375
DESCSHORT
Description short
Blocs de jonction simple
DESCLONG
Description long
Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,2 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UDK 3
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAF726
rated current
24 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
4
AAP530
Nombre de niveaux
2
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
5.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
47 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
63.500 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.012 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1 mm^2
AAO663
GTIN
4017918068578
AAW338
Manufacturer product designation
Blocs de jonction simple
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à 1 étage à connexion double des deux côtés, section : 0,2 - 2,5 mm², AWG : 30 - 12, largeur : 5,2 mm, coloris : gris
AAO057
Product type
UDK 3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918068578
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN