Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3002034 - UK 3-MSTB-5,08
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3002034
MANUID
Product number of the Manufacturer
3002034
DESCSHORT
Description short
Morsetto passante
DESCLONG
Description long
Morsetto passante, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 12 A, numero di connessioni: 3, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, 2. Piano attacco sinistra, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UK 3-MSTB-5,08
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
BAA018
length
42.500 mm
INTNO
GTIN-Code
4017918090050
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
250 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
12 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAF726
rated current
12 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
3
AAP530
quantità di piani
2
BAC140
classe di infiammabilità
V2
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
5.080 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
42.5 mm
BAA351
colore
Grey
BAG640
tipo di montaggio
G track G32
AAF040
Mass
0.006985 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
2.500 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.200 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
4 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm^2
AAO663
codice EAN
4017918090050
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto passante
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto passante, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 12 A, numero di connessioni: 3, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, 2. Piano attacco sinistra, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, colore: grigio
AAU731
Manufacturer product family
UK 3-MSTB
AAO057
Product type
UK 3-MSTB-5,08
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3002034
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
TR