Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3025150 - MT 1,5-QUATTRO BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3025150
MANUID
Product number of the Manufacturer
3025150
DESCSHORT
Description short
Micro-bloc
DESCLONG
Description long
Micro-bloc, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,14 mm² - 1,5 mm², type de montage: NS 15, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MT 1,5-QUATTRO BU
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
400 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
16 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
16 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
4
AAP530
Nombre de niveaux
2
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
4.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
30 mm
BAA351
couleur
Blue
BAA018
longueur
33.500 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH15
AAF040
poids net
0.004 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
0.750 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
1.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
AAO663
GTIN
4017918145620
AAW338
Manufacturer product designation
Micro-bloc
AAU734
Manufacturer product description
Micro-bloc, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,14 mm² - 1,5 mm², type de montage: NS 15, coloris: bleu
AAO057
Product type
MT 1,5-QUATTRO BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918145620
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
TR