Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3038338 - ST 4-PE/3L
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3038338
MANUID
Product number of the Manufacturer
3038338
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour moteur
DESCLONG
Description long
Bloc moteur, quatre étages, connectique : raccordement à ressort, section : 0,08 mm² - 6 mm², AWG : 28 - 10, largeur : 6,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST 4-PE/3L
PREVIEW
Preview
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAA018
longueur
101 mm
INTNO
GTIN-Code
4017918941161
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
800 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
28 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.080 mm^2
AAF726
rated current
28 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
4
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
spring-cage connection
BAC375
type de raccordement 2
spring-cage connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
101.000 mm
BAA351
couleur
Grey
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.03833 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.080 mm^2
AAO663
GTIN
4017918941161
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour moteur
AAU734
Manufacturer product description
Bloc moteur, quatre étages, connectique : raccordement à ressort, section : 0,08 mm² - 6 mm², AWG : 28 - 10, largeur : 6,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15
AAO057
Product type
ST 4-PE/3L
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3038338
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL