Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3048154 - UK 35-IB-FE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3048154
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3048154
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangsklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Durchgangsklemme, mit Innensechskantschrauben, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,75 mm² - 50 mm², Montageart: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz/gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UK 35-IB-FE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356762700
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
150 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.750 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
150 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.750 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
8.680 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
15.100 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
62 mm
BAA351
Farbe
schwarz/gelb
BAA018
Länge
50 mm
BAG640
Montageart
G-Schiene G32
AAF040
Nettogewicht
0.058 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
35 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
35 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.750 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
50 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.750 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
16 mm^2
AAO663
GTIN
4046356762700
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Durchgangsklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Durchgangsklemme, mit Innensechskantschrauben, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,75 mm² - 50 mm², Montageart: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz/gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
UK 35-IB-FE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE