Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3048234 - UK 35 HOUSING GY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3048234
MANUID
Product number of the Manufacturer
3048234
DESCSHORT
Description short
Boîtier vide
DESCLONG
Description long
Boîtier vide, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UK 35 HOUSING GY
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918937485
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC137
largeur de l'écartement
15.100 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
62 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
50 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.015 kg
AAO663
GTIN
4017918937485
AAW338
Manufacturer product designation
Boîtier vide
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier vide, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
AAO057
Product type
UK 35 HOUSING GY
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85472000
COO
Country of origin
DE