Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3049148 - RT 8 BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3049148
MANUID
Product number of the Manufacturer
3049148
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à tige filetée
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction simple à tige filetée, section : 2,5 - 35 mm², AWG : 14 - 2, largeur : 20,2 mm, coloris : bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RT 8 BU
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
125 A
AAF726
rated current
125 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
BAC375
type de raccordement 2
Bolt connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
4.060 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
20.300 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
63.800 mm
BAA351
couleur
Blue
BAA018
longueur
84 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.096 kg
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
35 mm^2
AAO663
GTIN
4046356284677
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à tige filetée
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction simple à tige filetée, section : 2,5 - 35 mm², AWG : 14 - 2, largeur : 20,2 mm, coloris : bleu
AAO057
Product type
RT 8 BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356284677
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
23
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN