Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3049550 - HV M8/2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3049550
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3049550
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hochstromverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Hochstromverbinder, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HV M8/2
PREVIEW
Produktbild
BAA018
Länge
67 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356310307
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
150 A
AAF726
Bemessungsstrom
150 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Bolzenanschluss
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
4.730 W
BAC137
Breite des Rastermaßes
21 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
67.000 mm
BAA351
Farbe
grau
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.119412 kg
AAO663
GTIN
4046356310307
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hochstromverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hochstromverbinder, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
HV M8/2
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3049550
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN