Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3049615 - RTO 3-PE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3049615
MANUID
Product number of the Manufacturer
3049615
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à tige filetée
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction à tige filetée, Attention : utiliser la rallonge BE-RT... (voir Accessoires) lorsque les cosses ne sont pas isolées., tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RTO 3-PE
PREVIEW
Preview
BAA018
longueur
66 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356140782
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
23
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
AAF726
rated current
24 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
BAC375
type de raccordement 2
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
12.300 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
66.000 mm
BAA351
couleur
green-yellow
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.0204 kg
AAO663
GTIN
4046356140782
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à tige filetée
AAU734
Manufacturer product description
Blocs de jonction pour conducteur de protection à tige filetée, section 0,1 - 2,5 mm², AWG : 26 - 14, largeur : 12,3 mm, coloris : vert-jaune
AAO057
Product type
RTO 3-PE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3049615
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE