Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3049660 - RTO 3 BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3049660
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3049660
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bolzenanschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RTO 3 BU
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
24 A
AAF726
Bemessungsstrom
24 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Bolzenanschluss
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.770 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
12.300 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
49.900 mm
BAA351
Farbe
blau
BAA018
Länge
66 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.020 kg
AAO663
GTIN
4046356283557
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bolzenanschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite 12,3 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
RTO 3 BU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356283557
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
23
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN