Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3049835 - RTO 3-TC BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3049835
MANUID
Product number of the Manufacturer
3049835
DESCSHORT
Description short
Blocs de jonction simple
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de traversée avec raccordement à boulon et capot de protection transparent, section : 0,1 - 2,5 mm², AWG : 26 - 14, largeur 12,3 mm, couleur : bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RTO 3-TC BU
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
AAF726
rated current
24 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
BAC375
type de raccordement 2
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
12.300 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
51 mm
BAA351
couleur
Blue
BAA018
longueur
66 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.021 kg
AAO663
GTIN
4046356425131
AAW338
Manufacturer product designation
Blocs de jonction simple
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de traversée avec raccordement à boulon et capot de protection transparent, section : 0,1 - 2,5 mm², AWG : 26 - 14, largeur 12,3 mm, couleur : bleu
AAO057
Product type
RTO 3-TC BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356425131
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
23
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN