Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3071351 - UDB 2X35/25 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3071351
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3071351
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hauptleitungs-Abzweigklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Hauptleitungs-Abzweigklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 10 mm² - 35 mm², Schraubanschluss, 2. Etage, Querschnitt: 1,5 mm² - 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UDB 2X35/25 BK
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
125 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
125 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
10 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
4.060 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
27 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
46 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
55 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.080 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
25 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
16 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
35 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm^2
AAO663
GTIN
4046356735865
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hauptleitungs-Abzweigklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hauptleitungs-Abzweigklemme, Anreihbar bis zu 3 Klemmenblöcken, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 10 mm² - 35 mm², Schraubanschluss, 2. Etage, Querschnitt: 1,5 mm² - 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
UDB 2X35/25 BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356735865
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE