Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3071356 - UDB 2X25/16 BK
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3071356
MANUID
Product number of the Manufacturer
3071356
DESCSHORT
Description short
Modulo di derivazione linea principale
DESCLONG
Description long
Modulo di derivazione linea principale, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 101 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 25 mm², sezione: 1,5 mm² - 25 mm², Connessione a vite, 2. piano, sezione: 1,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UDB 2X25/16 BK
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
85 °C
BAA018
length
46 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356736015
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
400 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
101 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
1.500 mm^2
AAF726
rated current
101 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
4
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
3.260 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
23 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
46 mm
BAA351
colore
Black
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.05047 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
16 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
25 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
10 mm^2
AAO663
codice EAN
4046356736015
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo di derivazione linea principale
AAU734
Manufacturer product description
Modulo di derivazione linea principale, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 101 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 25 mm², sezione: 1,5 mm² - 25 mm², Connessione a vite, 2. piano, sezione: 1,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
AAO057
Product type
UDB 2X25/16 BK
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3071356
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE