Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3076277 - RBO 16-3L/N
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3076277
MANUID
Product number of the Manufacturer
3076277
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à tige filetée
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction à tige filetée, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 520 A, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, 1er étage, Section de référence: 300 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, vissage direct, coloris: gris/bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RBO 16-3L/N
PREVIEW
Preview
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAA018
longueur
164 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356653510
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
520 A
AAF726
rated current
520 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
8
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
BAC375
type de raccordement 2
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
16.220 W
BAC137
largeur de l'écartement
219.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
164.000 mm
BAA351
couleur
gray blue
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
2.2455 kg
AAO663
GTIN
4046356653510
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à tige filetée
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à tige filetée, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 520 A, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, 1er étage, Section de référence: 300 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, vissage direct, coloris: gris/bleu
AAO057
Product type
RBO 16-3L/N
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3076277
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
2
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN