Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3205118 - QTTCB 1,5 RD
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3205118
MANUID
Product number of the Manufacturer
3205118
DESCSHORT
Description short
Morsetto a due piani
DESCLONG
Description long
Morsetto a due piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione rapida, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,25 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: rosso
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QTTCB 1,5 RD
PREVIEW
article view
BAA018
length
99.600 mm
INTNO
GTIN-Code
4055626387345
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAH005
tensione dimensionata
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.250 mm^2
AAF726
rated current
17.500 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
2
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
No
BAD124
versione controllata su esplosione "EEx e" (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Plug-in connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Plug-in connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
5.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
99.600 mm
BAA351
colore
red
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.01657 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
1.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
1.500 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.250 mm^2
AAO663
codice EAN
4055626387345
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto a due piani
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto a due piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione rapida, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,25 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: rosso
AAO057
Product type
QTTCB 1,5 RD
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3205118
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN