Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3208159 - PT 1,5/S-TWIN YE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3208159
MANUID
Product number of the Manufacturer
3208159
DESCSHORT
Description short
Morsetto passante
DESCLONG
Description long
Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 1,5/S-TWIN YE
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
54 mm
INTNO
GTIN-Code
4055626327150
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
14
BAH005
tensione dimensionata
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
AAF726
rated current
17.500 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
3
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD124
versione controllata su esplosione "EEx e" (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Push-in connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
3.500 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
54.000 mm
BAA351
colore
yellow
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.004389 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
1.500 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
1.500 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
AAO663
codice EAN
4055626327150
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto passante
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo
AAO057
Product type
PT 1,5/S-TWIN YE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3208159
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE