Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3208733 - BP 4-5CT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3208733
MANUID
Product number of the Manufacturer
3208733
DESCSHORT
Description short
Fiches de court-circuitage
DESCLONG
Description long
Fiches de court-circuitage, tension nominale: 320 V, intensité nominale: 15 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, section : 0,5 mm² - 2,5 mm², type de montage: Enfichage dans l'embase, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BP 4-5CT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626013015
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
BAH005
Tension nominale
320 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
15 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
AAF726
rated current
15 A
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
BAC375
type de raccordement 2
Bolt connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
86.700 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
56.300 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
40 mm
AAF040
poids net
0.132 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
2.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAO663
GTIN
4055626013015
AAW338
Manufacturer product designation
Fiches de court-circuitage
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur mâle pour quatre transformateurs de courant, chacun avec court-circuit capacitif du transformateur
AAO057
Product type
BP 4-5CT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL