Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3208747 - PT 10-TWIN BU
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3208747
MANUID
Product number of the Manufacturer
3208747
DESCSHORT
Description short
Morsetto passante
DESCLONG
Description long
Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 10-TWIN BU
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
88.900 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356643627
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
57 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.500 mm^2
AAF726
rated current
57 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
3
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD124
versione controllata su esplosione "EEx e" (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Push-in connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.820 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
10.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
88.900 mm
BAA351
colore
Blue
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.0353 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
16 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
16 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.500 mm^2
AAO663
codice EAN
4046356643627
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto passante
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
AAO057
Product type
PT 10-TWIN BU
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3208747
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN