Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3212071 - PTPOWER 35-3L/N/FE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3212071
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3212071
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hochstromklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Hochstromklemme, geblockt, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 5, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², Montageart: NS 35/15, Farbe: grau/blau/schwarz-gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTPOWER 35-3L/N/FE
PREVIEW
Produktbild
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAA018
Länge
91.600 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356869775
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
125 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
125 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
10
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Steckklemmanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Steckklemmanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
4.060 W
BAC137
Breite des Rastermaßes
80 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
91.600 mm
BAA351
Farbe
Farbkombinationen
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.42155 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
35 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
35 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
35 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAO663
GTIN
4046356869775
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hochstromklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hochstromklemme, geblockt, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 5, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², Montageart: NS 35/15, Farbe: grau/blau/schwarz-gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTPOWER 35-3L/N/FE
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3212071
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL