Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3213137 - RBO 8
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3213137
MANUID
Product number of the Manufacturer
3213137
DESCSHORT
Description short
Morsetto di collegamento a bullone
DESCLONG
Description long
Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 192 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Bullone, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 70 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RBO 8
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
136 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356549196
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
192 A
AAF726
rated current
192 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD124
versione controllata su esplosione "EEx e" (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Bolt connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
6.270 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
29 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
136 mm
BAA351
colore
Grey
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.06312 kg
AAO663
codice EAN
4046356549196
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto di collegamento a bullone
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 192 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Bullone, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 70 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
AAO057
Product type
RBO 8
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3213137
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN