Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3213142 - UKH 70/4X10
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3213142
MANUID
Product number of the Manufacturer
3213142
DESCSHORT
Description short
Morsetto collettori del potenziale
DESCLONG
Description long
Morsetto collettori del potenziale, tensione nominale: 1500 V, corrente nominale: 192 A, numero di connessioni: 5, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 16 mm² - 95 mm², Connessione a vite, sezione: 1,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UKH 70/4X10
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
88.500 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356813334
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
1500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
192 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
16 mm^2
AAF726
rated current
192 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
5
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
6.270 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
20.300 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
88.500 mm
BAA351
colore
Grey
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.1252 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
70 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
70 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
16 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
95 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
25 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
25 mm^2
AAO663
codice EAN
4046356813334
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto collettori del potenziale
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto collettori del potenziale, tensione nominale: 1500 V, corrente nominale: 192 A, numero di connessioni: 5, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 16 mm² - 95 mm², Connessione a vite, sezione: 1,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, colore: grigio
AAO057
Product type
UKH 70/4X10
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3213142
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN