Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3213439 - PPC 1,5/S-NS/7
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3213439
MANUID
Product number of the Manufacturer
3213439
DESCSHORT
Description short
Giunto COMBI
DESCLONG
Description long
Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PPC 1,5/S-NS/7
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
43 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356802604
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAH005
tensione dimensionata
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
AAF726
rated current
17.500 A
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
No
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Push-in connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
24.500 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
43.000 mm
BAA351
colore
Grey
AAF040
Mass
0.01324 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
1.500 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
1.500 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
AAO663
codice EAN
4046356802604
AAW338
Manufacturer product designation
Giunto COMBI
AAU734
Manufacturer product description
Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², colore: grigio
AAO057
Product type
PPC 1,5/S-NS/7
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3213439
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL