Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3214014 - PTU 16/14X2,5 BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3214014
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3214014
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potenzialsammelklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Potenzialsammelklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 25 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage Anschluss innen, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 1 mm² - 2,5 mm², Schraubanschluss, 1. Etage Anschluss links, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 1,5 mm² - 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTU 16/14X2,5 BU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356664219
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
25 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
25 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
15
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.750 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
2.430 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
17.500 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
36 mm
BAA351
Farbe
blau
BAA018
Länge
89.500 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.041 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1 mm^2
AAO663
GTIN
4046356664219
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Potenzialsammelklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Potenzialsammelklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 25 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage Anschluss innen, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 1 mm² - 2,5 mm², Schraubanschluss, 1. Etage Anschluss links, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 1,5 mm² - 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTU 16/14X2,5 BU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE