Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3214080 - PTU 35/4X6/6X2,5
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3214080
MANUID
Product number of the Manufacturer
3214080
DESCSHORT
Description short
Morsetto collettori del potenziale
DESCLONG
Description long
Morsetto collettori del potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 105 A, numero di connessioni: 11, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. Piano attacco sinistra, sezione: 1,5 mm² - 50 mm², Connessione Push-in, 1° piano connessione interna, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTU 35/4X6/6X2,5
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
110.400 mm
INTNO
GTIN-Code
4055626167619
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
105 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
1.500 mm^2
AAF726
rated current
105 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
11
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
4.060 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
16.300 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
110.400 mm
BAA351
colore
Grey
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.0768 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
50 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
35 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
50 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
1.500 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
16 mm^2
AAO663
codice EAN
4055626167619
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto collettori del potenziale
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto collettori del potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 105 A, numero di connessioni: 11, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. Piano attacco sinistra, sezione: 1,5 mm² - 50 mm², Connessione Push-in, 1° piano connessione interna, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
AAO057
Product type
PTU 35/4X6/6X2,5
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3214080
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL