Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3244263 - MSDB 2,5-FE-F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3244263
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3244263
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Minidurchgangsklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: Direktmontage mit Flansch, Farbe: schwarz/gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MSDB 2,5-FE-F
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356793155
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
20
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
24 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.080 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
24 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Zugfederanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.770 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
10.400 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
22 mm
BAA351
Farbe
schwarz/gelb
BAA018
Länge
32 mm
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
AAO663
GTIN
4046356793155
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Minidurchgangsklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: Direktmontage mit Flansch, Farbe: schwarz/gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
MSDB 2,5-FE-F
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN