Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3244263 - MSDB 2,5-FE-F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3244263
MANUID
Product number of the Manufacturer
3244263
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction miniature
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction miniature, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, 1er étage, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,08 mm² - 4 mm², type de montage: Montage direct avec bride, coloris: noir/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MSDB 2,5-FE-F
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356793155
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
20
BAH005
Tension nominale
800 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.080 mm^2
AAF726
rated current
24 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
spring-cage connection
BAC375
type de raccordement 2
spring-cage connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
10.400 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
22 mm
BAA351
couleur
black/yellow
BAA018
longueur
32 mm
BAG640
Type de montage
Miscellaneous
AAF040
poids net
0.006 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.080 mm^2
AAO663
GTIN
4046356793155
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction miniature
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction miniature, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, 1er étage, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,08 mm² - 4 mm², type de montage: Montage direct avec bride, coloris: noir/jaune
AAO057
Product type
MSDB 2,5-FE-F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN