Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3247055 - UKH 150-FE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3247055
MANUID
Product number of the Manufacturer
3247055
DESCSHORT
Description short
Morsetti di potenza
DESCLONG
Description long
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 309 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 150 mm², sezione: 35 mm² - 150 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 32, colore: nero/giallo
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UKH 150-FE
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
100 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356707213
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
309 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
35 mm^2
AAF726
rated current
309 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD124
versione controllata su esplosione "EEx e" (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
50 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
9.550 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
31 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
100.000 mm
BAA351
colore
black/yellow
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.34953 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
150 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
150 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
25 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
150 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
50 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
50 mm^2
AAO663
codice EAN
4046356707213
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti di potenza
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 309 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 150 mm², sezione: 35 mm² - 150 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 32, colore: nero/giallo
AAO057
Product type
UKH 150-FE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3247055
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
3
QUANTITYINT
Quantity Scale
3
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
IN