Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3247461 - UKH 70 1500V
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3247461
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3247461
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hochstromklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Hochstromklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 192 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 70 mm², Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UKH 70 1500V
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
1500 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
192 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
192 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
16 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
6.270 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
20.300 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
78.300 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
70.400 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.148 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
70 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
70 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
16 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
95 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
25 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
25 mm^2
AAO663
GTIN
4055626136684
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hochstromklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hochstromklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 192 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 70 mm², Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
UKH 70 1500V
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626136684
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
23
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85359000
COO
Herstellerland
CN